Publique sus productos
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    Traducido por Google,

    El adhesivo ARDEX AF 825 Surface Tackifier ofrece una liberación instantánea que permite reemplazar fácilmente las losetas de alfombra gastadas o dañadas. Una tina de 10 kg puede cubrir hasta 125 m² y los revestimientos para pisos se pueden instalar en tan solo 10 minutos o hasta 24 horas después de la aplicación.

    • La liberación instantánea permite quitar fácilmente las losetas de moqueta desgastadas o dañadas
    • Instale revestimientos para pisos en tan solo 10 minutos o hasta 24 horas después de la aplicación
    • Apto para suelos técnicos elevados
    • Resistencia a altas temperaturas, adecuado para su uso sobre sistemas de calefacción por suelo radiante
    • Olor extremadamente bajo

    Tamaño de la unidad disponible : 10 kg

    Cobertura: Hasta 125m 2

    ARDEX ENDURA

    Especificaciones
    • Airing Time - Between 10-60 minutes Working Time - Up to 24 hours after application Open Time - Up to 24 hours
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-af-825
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de productosTackifier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía