Publique sus productos
ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System
ARDEX

ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System

Traducido por Google,

ARDEX DS 40 es una alfombra acústica diseñada para reducir efectivamente la transmisión del sonido de impacto.
ARDEX DS 40 se puede instalar sobre varios sustratos antes de la aplicación directa de losetas, losas, piedra natural y adoquines de concreto.

  • Proporciona una función de puenteo de grietas
  • Alfombrillas precortadas: simplifican el manejo y la instalación
  • Baja altura de construcción: mínimo de 4,5 mm
  • Loseta sobre directamente con adhesivos ARDEX

Sustratos:

  • Hormigón, solera de arena/cemento
  • Soleras calefactables
  • Sistemas de soleras secas
  • Suelos de madera y aglomerado de madera
  • Azulejos y losas viejas
Especificaciones
  • Location:
    Internal
    (For external applications contact ARDEX Australia)

    Surfaces:
    Floors

    Mat Size:
    750mm x 500mm x 4.5mm

    Colours:
    Blue

    Coverage:
    Approx 0.375m2/mat

    Pack Size:
    Cartons of 10
    Pallets of 300

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-ds-40
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosImpact Sound Reduction and Decoupling System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioMineral
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 05 71
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 13
  • Título OmniClass Acoustical Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Oceanía Asia