Publique sus productos
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors
    ARDEX

    ARDEX FA 20 - Fibre Reinforced Levelling and Smoothing Compound for Timber Floors

    Traducido por Google,

    ARDEX FA 20 es un compuesto para alisar reforzado con fibra ideal para usar en pisos de madera, lo que garantiza un acabado flexible y sin grietas con una estabilidad excepcional cuando se usa para alisar pisos de madera antes de aplicar revestimientos para pisos.

    • Rápido endurecimiento y secado: se puede caminar en solo 2 horas
    • Se puede aplicar directamente a las tablas del piso.
    • Excelente acabado superficial liso
    • Multiusos, también ideal para nivelar y alisar soleras de cemento/arena, acero y superficies de baldosas existentes
    • Adecuado para su uso en soleras que contienen calefacción por suelo radiante

    Tamaño de la unidad disponible : 20 kg

    Cobertura: Aproximadamente 5m 2 a 3mm de espesor por saco de 20kg

    Especificaciones
    • Pot life (20°C) - approximately 30 minutes

      Walkability (20°C) - after approximately 2 hours

      COMPRESSIVE STRENGTH - after 28 days approximately 30 N/mm2

      FLEXURAL TENSILE STRENGTH - after 28 days approximately 9.5 N/mm2

      BALL PRESSURE HARDNESS (BRINELL) - after 28 days approximately 40 N/mm2

      SUITABLE FOR WHEELCHAIR USE - Yes

      Suitable for underfloor heating - Yes

      NOTE: If smoothing timber floors incorporating underfloor or undertile heating systems prior to installing ceramic or natural stone tiles, consult the ARDEX Technical Department for advice.

      EMICODE - EC 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-fa-20
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa