Publique sus productos
IFS MIX Mortero autonivelante en capa media y gruesa para suelos continuos en zonas industriales
ARDEX

IFS MIX Mortero autonivelante en capa media y gruesa para suelos continuos en zonas industriales

Polvo a base de cementos especiales y plastificantes con buena capacidad de dispersión y rellenos especiales.
Mezclado con agua se obtiene un mortero suave, autonivelante y bombeable, el cual es trabajable 1/2 hora y transitable en 2 horas.
El mortero seca y endurece por hidratación, sin retracción, evitando la aparición de fisuras.

Especificaciones
  • Relación de mezcla:
    Aprox. 4 l. de agua para 25 kg. de polvo, lo que corresponde aprox a 1 vol. de agua : 4 vol. de polvo

    Densidad:
    Aprox 1.5 Kg/l.

    Densidad del mortero en fresco:
    Aprox 2.1 Kg/l.

    Consumo de material:
    Aprox. 1.7 Kg. Polvo/m2/mm.

    Tiempo abierto:
    Aprox. 25 minutos (a 20°C)

    Tiempo de trabajabilidad (+20°C):
    Aprox. 1/2 hora

    Sellado de protección con ARDEX-COAT:
    Después del vertido del mortero
    Hasta 10 mm: 1 día
    Hasta 30 mm: 3 días

    Resistencia a la compresión:
    Después de 1 día: aprox 14.0 N/mm2
    Después de 7 días: aprox 21.0 N/mm2
    Después de 28 días: aprox 32.0 N/mm2

    Resistencia a la flexotracción:  
    Después de 1 día: aprox 3.8 N/mm2
    Después de 7 días: aprox 5.5N/mm2
    Después de 28 días: aprox 8.8 N/mm2

    Dureza Brinell:
    Después de 1 día aprox. 63 N/mm2
    Después de 7 días: aprox 68 N/mm2
    Después de 28 días: aprox 95 N/mm2

    Apto mobiliario con ruedas:  

    Envase:
    Sacos de 25 kg. Netos

    Almacenaje:
    Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-IFS-MIX
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosThicker Layer High Build Self-Leveling Underlayment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa