Publique sus productos
ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound
ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound
ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX K 15™ DR Smoothing and Leveling Compound

    Traducido por Google,

    Pasta alisadora e igualadora de muy bajas emisiones con efecto ARDURAPID®

    El clásico ARDEX K 15 DR es el punto de referencia para un comportamiento de flujo perfecto. Relleno, enrasado y nivelación de soleras de cemento, masilla asfáltica y sulfato cálcico y otros soportes, para la absorción de pavimentos textiles y elásticos, baldosas y losas así como parquet. Equilibrio compuesto de suelos de hormigón y suelos de hormigón en bruto al colocar los revestimientos de suelo correspondientes en todas las áreas y como capa de rodadura en sótanos y áticos. Gracias a la configuración de bajo nivel de polvo de ARDEX K 15 DR, el compuesto de nivelación se clasifica como muy bajo en emisiones. Sin grietas incluso en capas gruesas. Para el interior.

    Productos Destacados:

    • Muy baja emisión porque es bajo en polvo.
    • nivelación automática
    • Sin grietas incluso en capas gruesas
    • También para usar en soleras de asfalto de masilla de fraguado duro
    • bombeable
    Especificaciones
    • Mixing ratio

      • 6.25 l approx. 25.00 kg water: ARDEX K 15 DR

      bulk weight

      approx. 1.20 kg / l

      fresh weight

      • approx. 1.80 kg / l

      Castor wheels

      Yes

      underfloor heating fitness

      Yes

      Processing time at + 20 ° C

      • approx. 30 min

      Accessibility at + 20 ° C

      • after about 2 hours

      Laying at + 20 ° C

      • up to 5 mm layer thickness after approx. 12.00 h
      • up to 10 mm layer thickness after approx. 24.00 h

      EMICODE

      packing

      • Bags with 25.00 kg net

      storage

      • Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      material requirements

      • approx. 1.40 kg / m² / mm

      Compressive strength

      • after 1 days about 15.00 N / mm²
      • after 3 days approx. 20.00 N / mm²
      • after 7 days approx. 25.00 N / mm²
      • after 28 days approx. 30.00 N / mm²

      flexural strength

      • after 1 day approx. 5.00 N / mm²
      • after 3 days approx. 6.00 N / mm²
      • after 7 days approx. 7.00 N / mm²
      • after 28 days approx. 10.00 N / mm²

      Laying tiles (+ 20 ° C)

      • after walkability

      GISCODE

      • ZP 1 = cementitious product
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-k-15-dr
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Descripción Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes