Publique sus productos
ARDEX K 36™ NEW Interior and Exterior Leveling Compound
ARDEX K 36™ NEW Interior and Exterior Leveling Compound
ARDEX K 36™ NEW Interior and Exterior Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX K 36™ NEW Interior and Exterior Leveling Compound

    Traducido por Google,

    Compuesto de nivelación para nivelar, nivelar y nivelar en exteriores e interiores.

    ARDEX K 36 NUEVO - Perfecto para renovación. La masilla universal ideal para la renovación de todas las superficies bajo baldosas. Es perfecto para uso en interiores y exteriores para todas las aplicaciones. ARDEX K 36 NUEVO se caracteriza por sus excelentes propiedades de fluidez. Se puede aplicar en espesores de capa de 3 - 30 mm y equilibra de forma óptima los suelos en zonas secas y húmedas, como balcones y terrazas. Excelente para la absorción de revestimientos de losetas, losas de hormigón y piedra natural. La colocación de baldosas de gran formato sobre pavimentos cerámicos existentes no supone ningún problema.

    Productos Destacados:

    • Excelentes propiedades de degradado
    • Para espesores de capa de 3 - 30 mm
    • afuera y dentro
    • Después de 2 horas transitable y lista para su colocación
    Especificaciones
    • bulk weight

      approx. 1.30 kg / l

      fresh weight

      • about 2.00 kg / l

      material requirements

      • approx. 1.60 kg / m² / mm

      Processing time at + 20 ° C

      • approx. 30 min

      Accessibility at + 20 ° C

      • after about 2 hours

      underfloor heating fitness

      Yes

      packing

      • Bags with 25.00 kg net

      storage

      • Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      Mixing ratio

      • approx.  5.75 l water:  25.00 kg  ARDEX K 36 NEW

      Compressive strength

      • after 1 day approx. 5.00 N / mm²
      • after 7 days approx. 20.00 N / mm²
      • after 28 days approx. 25.00 N / mm²

      EMICODE

      flexural strength

      • after 1 days approx. 1.50 N / mm²
      • after 7 days approx. 5.50 N / mm²
      • after 28 days approx. 6.00 N / mm²

      Laying tiles (+ 20 ° C)

      • after walkability

      GISCODE

      • D1 = solvent-free

      Labeling according to GHS / CLP

      • GHS05 "corrosive"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-k-36
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Descripción Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes