Publique sus productos
ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping
ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping
    ARDEX

    ARDEX K 520™ Self-Leveling Concrete Toping

    Traducido por Google,

    ARDEX K 520™ es un acabado autonivelante para repavimentar, alisar o nivelar rápidamente concreto en interiores y ciertas superficies no porosas. ARDEX K 520 se puede instalar hasta 1” (25 mm) de espesor puro y hasta 3” (7,5 cm) de espesor con la adición del agregado apropiado (consulte la sección Datos técnicos para conocer los espesores mínimos de instalación por aplicación).

    Características clave

    • Una mezcla de cemento Portland y otros cementos hidráulicos.
    • Revestir el concreto interior y ciertas superficies no porosas
    • Caminar en 2 a 3 horas, sellar en tan solo 24 horas
    • Polaco en tan solo 24 horas
    • Úselo solo para pisos interiores

    Estándares

    Probado de acuerdo con ASTM C1708

    Especificaciones
    • Installation

      Mixing Ratio: 5 quarts (4.73 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.4 sq. m at 6 mm)
      16.7 sq. ft. per bag at 3/8″ (1.6 sq. m at 9.5 mm)
      12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.2 sq. m at 12 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,000 psi (420 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours
      Min. Cure Time prior to coating: Waterborne: 24 hours
      Solvent-borne and 100% solids (less than 20 mils/0.5 mm): 48 hours
      High build polymer coating (greater than 20 mils/0.5 mm): 7 days
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

      For complete product technical information, click on the Downloads tab and open the Technical Data download.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-K-520
    • Familia de productoARDEX Surfaces
    • Grupo de productosOverlays and Toppings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction