Publique sus productos
ARDEX K 70 - Coarse-grained floor putty
ARDEX

ARDEX K 70 - Coarse-grained floor putty

Traducido por Google,
ARDEX K 70 es una masilla para pisos a base de cemento y yeso delgado para nivelar y nivelar sustratos con grandes desniveles. Apto para hormigón en bruto, revestimientos de cemento y anhidrita, suelos de terrazo, baldosas y revestimientos de baldosas, etc. Como capa de uso en sótanos, salas de ocio, pasillos, cuartos de servicio, almacenes y salas de almacenamiento, pasillos y talleres con impacto moderado y cargas de impacto .
Especificaciones
  • Material consumption: Approximately 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 minutes at 20 ° C. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours. Pressure strength: (DIN 1164) After 1 day 13 N / mm². After 7 days 20 N / mm². After 28 days 27 N / mm². Bending pressure strength: (DIN 1164) After 1 day 4 N / mm². After 7 days 6 N / mm². After 28 days 7 N / mm². Ball Pressure Hardness: (Brinell) After 1 day 50 N / mm². After 7 days 60 N / mm². After 28 days 70 N / mm².
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-K-70
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa