Publique sus productos
ARDEX R 54™ Sealer System
ARDEX R 54™ Sealer System
    ARDEX

    ARDEX R 54™ Sealer System

    Traducido por Google,

    Sistema sellador de alto rendimiento para protección contra manchas y desgaste

    Aplicaciones adecuadas

    • Para sellar coberturas ARDEX.
    • Para uso en proyectos industriales y comerciales ligeros.
    • Apto para recibir el tráfico de carretillas elevadoras con ruedas de goma.

    Características clave

    ARDEX R 54™AP
    Imprimador para ARDEX R 54 Sellador de alto rendimiento para protección contra manchas y desgaste

    • Para uso en interiores sobre coberturas ARDEX
    • Secado muy rápido; puede recibir ARDEX R 54 en sólo 3 horas o menos
    • Excelente penetración y adherencia.
    • Bajo VOC y sin olor.

    ARDEX R 54™ SG
    Sellador de alto rendimiento para protección contra manchas y desgaste (capa superior de alto brillo)

    ARDEX R 54™ SM
    Sellador de alto rendimiento para protección contra manchas y desgaste (capa superior mate)

    • Disponible en acabados transparentes mate y de alto brillo.
    • Para uso en interiores sobre coberturas ARDEX
    • Sellador de alto rendimiento; brinda a los acabados ARDEX mayor brillo y mayor resistencia a la abrasión y a las manchas, al mismo tiempo que reduce los costos de mantenimiento
    • Poco olor
    • Se puede limpiar con agua.


    Especificaciones
    • Technical Data According to ARDEX Quality Standards

      All data based on 70°F / 21°C. Physical properties are typical values and not specifications.

      Sealer

      Approximate Coverage*
      First coat: 230 – 400 sq. ft. / gallon (5.6 – 9.8 sq. m / L)
      Second coat: 400 – 450 sq. ft. / gallon (9.8 – 11 sq. m / L)
      Dependent on surface profile, density and porosity.

      Drying Time:
      Dry to the touch (High Gloss): 4 – 12 hours
      Dry to the touch (Matte): 3 – 5 hours
      Light foot traffic: 24 hours
      Full cure: 5 days
      VOC: <1 g/L ASTM D 6886 (Calculated)
      Packaging: One unit contains (1) 3 qt. / 2.84 L container (Part A) and (1) 1 qt. / 0.95 L container (Part B)
      Storage: Store at temperatures between 40 and 90°F (5 – 32°C). Do not freeze.
      Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. See ardexamericas.com/services/warranties for full warranty details.

      Primer

      Coverage: 300 – 450 sq. ft. / gallon (7.4 – 11 sq. m / L)
      *Dependent on surface profile, density and porosity.

      Drying Time: Dry to the touch: 20 minutes. Apply ARDEX R 54: 3 hours minimum; 24 hours maximum
      VOC: <75 g/L ASTM D 6886 (Calculated)
      Packaging: 1 gallon (3.78 L) Container
      Storage: Store at temperatures between 40 and 90°F (5 – 32°C). Do not freeze.
      Shelf Life: 1 year, if unopened and properly stored
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. See ardexamericas.com/services/warranties for full warranty details.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-r-54
    • Familia de productoARDEX Surfaces
    • Grupo de productosSealers & Densifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction