Publique sus productos
ARDEX SE - Flexible Sealant
ARDEX

ARDEX SE - Flexible Sealant

Traducido por Google,

Sellador de silicona de curado con ácido acético con acabado fungicida.

ARDEX SE es un sellador de silicona de curado con ácido acético para el cierre elástico de juntas de movimiento, esquinas y conexiones en interiores y exteriores. Especialmente adecuado para su uso en baños, duchas y aseos, así como en la zona de estar con revestimiento cerámico. ARDEX SE es fácil de rociar y alisar y tiene muy buenas propiedades adhesivas. Después del curado, ARDEX SE es resistente a las condiciones climáticas, los rayos UV, los limpiadores domésticos comerciales y los desinfectantes. La junta se puede limpiar fácilmente. El equipo fungicida previene la infestación de hongos y moho.

Productos Destacados:

Cierre elástico de juntas de movimiento, de esquina y de unión
Con equipo fungicida
Muy buenas propiedades de adherencia.
Fácil de rociar y suavizar
Disponible en muchos colores

Especificaciones
  • Technical specifications

    storage
    Store dry and cool.
    Can be stored in dry rooms for approx. 24 months in the original sealed container.

    packing
    Cartridge with 310 ml
    20 packing units / pallet

    Raw material base
    Silicone, acetic acid curing

    consistency
    pasty

    specific weight
    about 1.00 g / cm 3

    joint width
    up to 30 mm

    Working temperature
    5.00 ° C to 40.00 ° C

    Skin time
    about 10 minutes - 12 minutes
    after a few hours the skin is very vulnerable

    temperature resistance
    -40.00 ° C - 180.00 ° C

    Modulus of elasticity 100%
    approx. 0.40 N / mm²
    DIN EN 28339 Procedure A

    Shore A hardness
    about 25.00

    Curing speed
    about 2 mm / day
    about 7 mm / week

    material requirements
    10 x 10 mm joint approx. 3.00 running meters per cartridge
    5 x 5 mm joint approx. 12.00 running meters per cartridge
    With triangular joints, the consumption is reduced to half the amount.

    colour
    brilliant white
    anthracite
    bahamabeige
    bali brown
    basalt
    White
    blue
    brown
    yellow
    Gray
    dun
    green
    light gray
    jasmine
    jura beige
    oxide-ocher
    oxide-red
    pergamon
    Sand beige
    black
    silver gray
    transparent
    umbra
    White

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-se
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Sealant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLámina Superficial
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía Asia