Publique sus productos
ARDEX System - Impact Sound isolation on concrete/ sand cement screed with ARDEX DS 40
ARDEX

ARDEX System - Impact Sound isolation on concrete/ sand cement screed with ARDEX DS 40

Traducido por Google,

No es lo mismo poner tejas que poner tejas. Porque dependiendo del sitio de construcción, los requisitos varían considerablemente. ARDEX te ofrece soluciones inteligentes y económicas

Soluciones de sistema para todas las áreas alrededor de la baldosa: desde la imprimación sobre nivelación y adhesivo hasta el mortero de juntas - para cocina, baño y bienestar - tanto para interiores como para exteriores - tanto para proyectos privados como comerciales. Todos los productos ARDEX, además de su alta calidad habitual, convencen por su procesabilidad extremadamente ligera. Todos los productos del sistema ARDEX se combinan perfectamente. Así es como todos pueden gestionar tareas de manera simple y eficiente: paso a paso, y con un mínimo de esfuerzo. Para un avance rápido y seguro de la construcción.

Tiene mucho sentido construir sobre ARDEX.


Especificaciones
  • 1 Substrate: cement screed

    2 Primer: ARDEX P 51

    3 Edge insulation strips: ARDEX TP 50

    4 Putty: ARDEX K 33, ARDEX K 36

    5 Tile adhesive: ARDEX X 78, ARDEX X 78S

    6 Impact sound insulation board: ARDEX DS 40

    7 Joints close with: ARDEX CA 20P

    8 Tile adhesive: ARDEX X 77, ARDEX X 78, ARDEX S 28 NEW

    9 Grout material: ARDEX G8S FLEX 1-6

    10 Elastic Sealant Material: ARDEX SN

Especificaciones técnicas
  • Referenciaardex-system-de-08
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosSample Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_88
  • Descripción Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa