Publique sus productos
ARDEX TLT™ Building Panels
ARDEX

ARDEX TLT™ Building Panels

Es la mejor membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas para utilizar antes de la instalación de cualquier tipo de loseta o piedra sobre todos los substratos comunes en aplicaciones comerciales y residenciales. Compuesto impermeabilizante y de aislamiento de grietas a base de cemento, de dos componentes, muy fácil de usar, que brinda excelente adhesión a los morteros. ARDEX 8+9 Se puede usar en lugar de la base de duchas. Ideal para usar en duchas, cocinas, y para la instalación de revestimientos de piedra fabricada en exteriores.
Especificaciones
  • PRODUCTDIMENSIONSPROPERTIESSTANDARDSVALUES
    ARDEX TLT™ 1023' x 5' x 1/4″Compressive strength – perpendicular to surfaceASTM D162150.50 p.s.i.
    ARDEX TLT™ 1033' x 5' x 1/2″Compressive strength – perpendicular to cross sectionASTM D1621386.0 psi
    ARDEX TLT™ 1102' x 8' x 2″Tensile StrengthASTM D162375.30 psi
    ARDEX TLT™ 1144' x 5' x 1/2″Shear StrengthASTM D27353.30 psi
    ARDEX TLT™ 1154' x 8' x 1/2″Flexural StrengthASTM C203788 psi
    ARDEX TLT™ 1164' x 8' x 2″Nail Pull ResistanceASTM C473-10Wet 313,8 PSI/Dry 668 psi
    ARDEX TLT™ 1012' x 4' x 1/8″Robinson Floor TestASTM C627Extra heavy duty & high impact use
    ARDEX TLT™ 1053' x 5' x 5/8″System Crack ResistanceANSI A 118.12, S 5.4No Cracks
    ARDEX TLT™ 1062' x 8' x 3/4″Water PenetrationASTM E331-09Passed
    ARDEX TLT™ 1072' x 8' x 1″Flange-Fixture SealPassed
    ARDEX TLT™ 1082' x 8' x 1 1/4″Water Vapor Transmission – perm ratingASTM E 96-050.494, 0.354
    ARDEX TLT™ 1092' x 8' x 1 1/2″Freeze & Thawing ResistanceASTM C666 – 03 (Modified), 25No Visual Defects
    ARDEX TLT™ 1112' x 8' x 3 1/5″Thermal Resistance R-Value (1/2”)ASTM C5181.8 hr. ft. 2F/Btu
    ARDEX TLT™ 1122' x 8' x 3 9/10″Surface Burning CharacteristicsASTM E 84, 12
    ARDEX TLT™ 1133' x 8' x 1/2″Flame speed 0Flame speed 0Flame speed 0
    ARDEX TLT™ 11732″ x 48″ x 1/8″Smoke developed 70Smoke developed 70Smoke developed 70
    ARDEX TLT™ 11832″ x 48″ x 1/4″FlammabilityNFPA 286Passed
    ARDEX TLT™ 11932″ x 48″ x 1/2″Temperature Limits– 50 / + 75 °CTemperature Limits
    ARDEX TLT™ 12132″ x 48″ x 5/8″Linear Co-efficient of Thermal ExpansionASTM D6960.000029 (29 x10-6) CTE / °C
    ARDEX TLT™ 1222' x 4' x 2″Accelerated AgingAC 71-S.3.5.3, 25 cyclesNo Blistering or Delamination
Especificaciones técnicas
  • Referenciaardex-tlt-building-panels
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosTLT™ Shower Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers