Publique sus productos
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
    ARDEX

    ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant

    Es la mejor membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas para utilizar antes de la instalación de cualquier tipo de loseta o piedra sobre todos los substratos comunes en aplicaciones comerciales y residenciales. Compuesto impermeabilizante y de aislamiento de grietas a base de cemento, de dos componentes, muy fácil de usar, que brinda excelente adhesión a los morteros. ARDEX 8+9 Se puede usar en lugar de la base de duchas. Ideal para usar en duchas, cocinas, y para la instalación de revestimientos de piedra fabricada en exteriores.
    Especificaciones
    • Performance

      Material Base: Silyl-terminated Polyether (hybrid) Elastomeric
      Color: White
      Storage Conditions: 40⁰F – 90⁰F (5⁰C – 32⁰C). Max 50% relative humidity. Do not freeze or expose to moisture.
      Skinning Time: 20 minutes
      Curing Time: 1/8″ per 24 hours
      Operating Temperature: -75⁰F to 220⁰F
      Practical Expansion: 25%
      Coverage per Package: 1/4″ (6 mm) Bead. 32 linear ft. (9.75 linear m). 1/8″ (3 mm) Bead. 64 linear ft. (19.5 linear m).
      Hardness Shore A: 46
      Tensile Adhesion Strength: 225 psi
      Shelf Life: 18 months, if unopened
      VOC: 18 g/L
      Warranty: ARDEX Engineered Cements Standard Limited 1-Year Warranty. Failure to follow written directions will void the warranty.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-tlt-700-multi-purpose-adhesive-sealant
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosTLT™ Shower Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers