Publique sus productos
ARDEX TLT™ Shower Bases
ARDEX TLT™ Shower Bases
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Shower Bases

    Es la mejor membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas para utilizar antes de la instalación de cualquier tipo de loseta o piedra sobre todos los substratos comunes en aplicaciones comerciales y residenciales. Compuesto impermeabilizante y de aislamiento de grietas a base de cemento, de dos componentes, muy fácil de usar, que brinda excelente adhesión a los morteros. ARDEX 8+9 Se puede usar en lugar de la base de duchas. Ideal para usar en duchas, cocinas, y para la instalación de revestimientos de piedra fabricada en exteriores.
    Especificaciones
    • CENTER DRAIN BASESOFFSET DRAIN BASESCUSTOM DRAIN BASES
      ProductDimensionsProductDimensionsProductDimensions
      ARDEX TLT™ 20132″ x 60″ARDEX TLT™ 20232″ x 60″ARDEX TLT™ 999Custom
      ARDEX TLT™ 20336″ x 48″ARDEX TLT™ 20536″ x 60″
      ARDEX TLT™ 20436″ x 60″
      ARDEX TLT™ 20648″ x 48″
      ARDEX TLT™ 20748″ x 72″
      ARDEX TLT™ 20872″ x 72″


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-tlt-shower-bases
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosTLT™ Shower Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers