Publique sus productos
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories

    Es la mejor membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas para utilizar antes de la instalación de cualquier tipo de loseta o piedra sobre todos los substratos comunes en aplicaciones comerciales y residenciales. Compuesto impermeabilizante y de aislamiento de grietas a base de cemento, de dos componentes, muy fácil de usar, que brinda excelente adhesión a los morteros. ARDEX 8+9 Se puede usar en lugar de la base de duchas. Ideal para usar en duchas, cocinas, y para la instalación de revestimientos de piedra fabricada en exteriores.
    Especificaciones
    • Waterproofing Membrane
      ProductWidthLengthAreaThickness
      ARDEX TLT™ 7163ft. 3in (1 m)32 ft. (10 m)108 ft.² (10 m²)5 mil
      ARDEX TLT™ 7173ft. 3in (1 m)98 ft. 5in. (30 m)323 ft.² (30 m²)5 mil

      Seam Tape
      ProductWidthLengthThickness
      ARDEX TLT™ 7094.7 in (12 cm)33 ft. (10 m)5 mil
      ARDEX TLT™ 7104.7 in (12 cm)66 ft. (20 m)5 mil
      ARDEX TLT™ 7114.7 in (12 cm)98 ft. (30 m)5 mil

      Corners
      ProductTypeThicknessDegree
      ARDEX TLT™ 704Inside Corner5 mil90°
      ARDEX TLT™ 705Outside Corner5 mil90°
      ARDEX TLT™ 706Inside Corner5 mil135°
      ARDEX TLT™ 707Outside Corner5 mil135°

      Mixing Pipe/Valve Seals
      ProductDescriptionThickness
      ARDEX TLT™ 7124″ x 4″ Squares5 mil
      ARDEX TLT™ 713Pipe Collar5 mil
      ARDEX TLT™ 714Mixing Valve Collar5 mil
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-tlt-waterproofing-accessories
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosTLT™ Shower Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers