Publique sus productos
ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier
ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier
    ARDEX

    ARDEX VB 100™ Fast-Track, One Component Moisture Vapor Barrier

    Traducido por Google,

    ARDEX VB 100™ es un sistema de dos capas, a base de agua, monocomponente, listo para usar, formulado para suprimir el exceso de humedad en el concreto.

    Características clave

    • Reduce las emisiones de vapor de humedad en el concreto a niveles aceptables para revestimientos de pisos.
    • Para lecturas de humedad relativa de hasta el 100 %
    • Para hormigón absorbente
    • No se requiere perfil mínimo
    • No se requiere imprimación antes de la instalación de los contrapisos ARDEX
    • Secado rápido: instale los contrapisos ARDEX en tan solo 60 minutos después de aplicar la segunda capa
    • Sistema monocomponente
    • Listo para usar*, resellable y reutilizable
    • Fácil de usar y aplicar
    • A base de agua, cero COV
    • ASTM E96 < 0,1 permisos

    *Como puede ocurrir algo de sedimentación, revuelva ARDEX VB 100 con un agitador de pintura de madera o similar antes de usarlo para garantizar que todos los componentes que se hayan sedimentado estén en suspensión completa. NO MEZCLE MECÁNICAMENTE. ¡NO AGREGUE AGUA NI OTROS ADITIVOS!

    Especificaciones
    • Installation

      Coverage: Approx. 1125 sq. ft. (27.6 sq. m) per unit at 2 coats
      Approx. 225 sq. ft. per gal. (5.5 sq. m per L) at 2 coats (Will vary with concrete surface profile, porosity and texture)

      Performance

      Effect of 14 pH Solution (ASTM D1308): No effect
      Walkable: When completely dry (approx. 60 minutes); no max. provided surface is protected
      Install Underlayment: 1 – 24 hours
      VOC: 0 g/L
      Packaging: One 5 gal. (19 L) pail
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave containers exposed to sun. Keep from freezing. Keep away from heat.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Open containers remain usable for 6 weeks if sealed and stored under proper conditions. Keep container closed when not in use.
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

      Extended system warranty is available. Please note that training by the ARDEX Technical Service Department is required for extended warranty eligibility. Please contact the ARDEX Technical Service Department for details.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-vb-100
    • Familia de productoMoisture Control System
    • Grupo de productosOne Component Moisture Control System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCemento Modificado con Polímero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes