Publique sus productos
ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White
ARDEX

ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White

Traducido por Google,

ARDEX X 7 R es un adhesivo para losetas flexible de fraguado rápido que permite enlechar y transitar las losetas solo 2 horas después de la fijación.

  • Camine y rejunte las baldosas después de 2 horas
  • La consistencia semivertible facilita la fijación sólida del lecho y es ideal para baldosas de gran formato
  • El contenido de agua se puede ajustar para producir una mezcla sin asentamiento para molduras/zócalos y revestimientos cerámicos
  • Se puede utilizar en revestimiento de madera contrachapada.
  • ARDEX X 7 RW tiene un tiempo abierto prolongado de 30 minutos
  • Ideal para casi todos los tipos de baldosas, incluida la piedra natural no sensible a la humedad
  • Adecuado para aplicaciones en paredes y pisos.
  • Adecuado para áreas internas y externas, incluidas las piscinas
  • Adecuado para su uso con calefacción por suelo radiante

Colores disponibles: gris y blanco.

Tamaño de la unidad disponible: 20 kg

Especificaciones
  • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-x-7-r-w
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Rapid Set Tile Adhesive, White
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa