Publique sus productos
Compact Bracket Diameter: 150 mm
Compact Bracket Diameter: 150 mm
Compact Bracket Diameter: 150 mm
Compact Bracket Diameter: 150 mm
Compact Bracket Diameter: 150 mm
Compact Bracket Diameter: 150 mm
Compact Bracket Diameter: 150 mm
Compact Bracket Diameter: 150 mm
Compact Bracket Diameter: 150 mm
Compact Bracket Diameter: 150 mm
    Areco

    Compact Bracket Diameter: 150 mm

    Traducido por Google,
    Los soportes compactos soportan el canalón. Instalado de acuerdo con las instrucciones específicas y atornillado en su lugar en el panel frontal. El canalón se asegura al soporte compacto a través de la curva del soporte.
    Especificaciones
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARS-COMPBRACKET150
    • Familia de productoRoof Drainage
    • Grupo de productosRoof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado