Publique sus productos
Gutter End Diameter: 125 mm
Gutter End Diameter: 125 mm
Gutter End Diameter: 125 mm
Gutter End Diameter: 125 mm
Gutter End Diameter: 125 mm
Gutter End Diameter: 125 mm
Gutter End Diameter: 125 mm
Gutter End Diameter: 125 mm
Gutter End Diameter: 125 mm
Gutter End Diameter: 125 mm
    Areco

    Gutter End Diameter: 125 mm

    Traducido por Google,
    Un Gutter End se usa para terminar el Gutter. El sellador se aplica antes de colocarlo en posición contra el extremo de la canaleta.
    Especificaciones
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARS-GUTTEREND125
    • Familia de productoRoof Drainage
    • Grupo de productosRoof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa