Publique sus productos
Hang Gutter Diameter: 125 mm
Hang Gutter Diameter: 125 mm
Hang Gutter Diameter: 125 mm
Hang Gutter Diameter: 125 mm
Hang Gutter Diameter: 125 mm
Hang Gutter Diameter: 125 mm
Hang Gutter Diameter: 125 mm
Hang Gutter Diameter: 125 mm
Hang Gutter Diameter: 125 mm
Hang Gutter Diameter: 125 mm
    Areco

    Hang Gutter Diameter: 125 mm

    Traducido por Google,
    Los canalones recogen y transportan el agua de lluvia lejos del techo. Los canalones se instalan con una caída de acuerdo con las pautas.
    Especificaciones
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARS-HANGGUTTER125
    • Familia de productoRoof Drainage
    • Grupo de productosRoof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa