Publique sus productos
Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm
Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm
Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm
Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm
Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm
Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm
Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm
Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm
Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm
Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm
    Areco

    Intermediate Pipe Diameter: 100 Mm Length: 1000 mm

    Traducido por Google,
    El tubo intermedio es una versión más corta del tubo de bajada. Se utiliza como una extensión entre el codo de la tubería debajo de la cabeza de la tolva y el codo de la tubería por encima de la tubería de bajada.
    Especificaciones
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARS-INTERMPIPE100
    • Familia de productoRoof Drainage
    • Grupo de productosRoof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado