Publique sus productos
Elettra Sedia
Elettra Sedia
Elettra Sedia
    ARFLEX

    Elettra Sedia

    Traducido por Google,
    Este es un estudio de arquitectos, urbanistas y diseñadores, integrado por Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressuti y Ernesto Nathan Rogers. El primer proyecto destacado fue en 1946, después de la guerra y la pérdida de Banfi: la planificación de la reconstrucción de Milán, el Plan AR en la Novena Trienal de Milán, cuando se puede rastrear el nacimiento del diseño italiano. El mobiliario para oficinas y zonas comunes, junto con el mobiliario para el hogar, se crearon por primera vez en los años cincuenta, como la silla Elettra, diseñada por BBPR en 1954.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElettraSedia
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings