Publique sus productos
Bomba de calor - NIMBUS COMPACT S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS COMPACT S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS COMPACT S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS COMPACT S NET R32
    Ariston

    Bomba de calor - NIMBUS COMPACT S NET R32

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)

    La bomba de calor aire-agua NIMBUS COMPACT S NET R32 es la solución Ariston de vanguardia para calefacción, refrigeración y ACS: la combinación perfecta para una casa unifamiliar o apartamento con espacio limitado, gracias a la unidad interna compacta con todos los componentes clave en su interior.

    El gas refrigerante es R32, que fluye en las tuberías entre la unidad exterior e interior de la bomba de calor y asegura un bajo potencial de calentamiento global.

    Gracias a la clase de eficiencia A+++, la bomba de calor es capaz de calentar y enfriar el ambiente y calentar el agua caliente sanitaria con la máxima eficiencia, incluso en situaciones de clima frío.

    La conectividad está integrada para otorgar el control remoto y la asistencia remota.

    Hay varios tamaños disponibles:

    • NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 según EN14511


      Especificaciones
        • Gas refrigerante R32
        • Alta eficiencia en climas fríos
        • Ruido bajo
        • Sensys HD incluido
        • Fácil acceso a todos los componentes internos
        • Fácil instalación y configuración con una amplia gama de accesorios
        • Filtro magnético integrado
        • Vaso de expansión 12 lt empotrado
        • función fotovoltaica
        • Conectividad integrada
        • Control remoto gracias a la aplicación Ariston NET
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaNIMBUS-COMPACT-S-NET-R32
      • Familia de productoHEAT PUMPS
      • Grupo de productosNIMBUS NET R32 - 2022
      • TipoShowcase (modelo)
      • Día de publicación2022-09-27
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioPlastico
      • Diseñado enItalia
      • Fabricado enItalia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
      • Código ETIMEC001213
      • Nombre ETIMHeating heat pump
      • Nombre UNSPSCHeat pumps
      • Código UNSPSC40101806
      • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
      • Número OmniClass23-33 17 13 11
      • Título OmniClass Air Source Split System Heat Pumps
      • CSI UniFormat II CódigoD3020
      • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

      Disponibilidad en regiones

      Europa