Publique sus productos
Bomba de calor para agua caliente - NUOS PLUS S2 WI-FI
Bomba de calor para agua caliente - NUOS PLUS S2 WI-FI
Bomba de calor para agua caliente - NUOS PLUS S2 WI-FI
    Ariston

    Bomba de calor para agua caliente - NUOS PLUS S2 WI-FI

    4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)

    NUOS PLUS WIFI es un calentador de agua de bomba de calor colgante en la pared con conectividad incorporada. Gracias al circuito termodinámico optimizado, esta bomba de calor tiene uno de los mejores rendimientos en su categoría y utiliza gas refrigerante sostenible R290 con bajo GWP. También puede utilizarse como almacenamiento de energía renovable, con fácil conexión a un sistema fotovoltaico.

    Hay tres tamaños disponibles:

    1. NUOS PLUS S2 WIFI 80 (capacidad de 80 litros)
    2. NUOS PLUS S2 WIFI 110 (capacidad de 110 litros)
    3. NUOS PLUS S2 WIFI 150 (capacidad de 150 litros)
    Especificaciones
      • Tanque de acero esmaltado con titanio.
      • Ánodo activo + ánodo de magnesio.
      • Durabilidad garantizada por Ariston.
      • Elemento calefactor eléctrico esmaltado.
      • Rango de operación en modo de bomba de calor con temperaturas del aire de -10 a 42°C.
      • Ahorro de energía del 80% en comparación con los calentadores de agua tradicionales con la misma capacidad.
      • Gas ecológico R290a para temperatura del agua de hasta 60°C en modo de bomba de calor.
      • Función fotovoltaica integrada.
      • Administre su comodidad de forma remota desde su teléfono inteligente gracias a la aplicación Ariston NET.
      • 100% diseñado y desarrollado en Italia.
      • Diferentes modos de funcionamiento: verde, confort, impulso, rápido, i-memory, HC-HP.
      • Función silenciosa.
      • Programación semanal.
      • Integración del sistema con otros productos Ariston gracias a la tecnología Bus BridgeNet®.
      • Interfaz de usuario amigable y pantalla LCD.
      • Arquitectura monobloque para una instalación y mantenimiento fáciles.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNUOS-PLUS-S2-WIFI
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nombre ETIMHot water heat pump
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Europa