Publique sus productos
Bomba de calor ACS - NUOS-PLUS-wifi
Bomba de calor ACS - NUOS-PLUS-wifi
Bomba de calor ACS - NUOS-PLUS-wifi
    Ariston

    Bomba de calor ACS - NUOS-PLUS-wifi

    4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)

    NUOS PLUS es una bomba de calor de suelo. Gracias al circuito termodinámico optimizado, esta bomba de calor tiene uno de los mejores rendimientos de la categoría, asegurando el mejor ahorro energético (COP > 3,6) y un confort nunca visto (tiempo de calentamiento de 4,3 horas). Puede utilizarse también como acumulador de energía renovable, con fácil conexión a la energía fotovoltaica, solar térmica y otras fuentes de energía.

    Hay cuatro tamaños disponibles:

    • NUOS PLUS 200 (capacidad de 200lt)
    • NUOS PLUS 250 (capacidad de 250 litros)
    • NUOS PLUS 250 SYS (capacidad de 250lt + 1 serpentín)
    • NUOS PLUS 250 TWIN SYS (250lt de capacidad + 2 serpentines)
    Especificaciones
      • Wi-Fi integrado para el control remoto a través de un smartphone
      • Aplicación Aqua Ariston NET: fácil interacción, información rápida sobre el rendimiento y conocimiento de la energía
      • Rango de funcionamiento en modo bomba de calor con temperaturas del aire de -7 a 42°C
      • El gas ecológico R134A permite alcanzar temperaturas del agua de hasta 62°C en modo bomba de calor
      • El condensador se envuelve alrededor del depósito (no se sumerge en el agua)
      • Depósito de acero esmaltado en titanio
      • Elementos de calefacción eléctricos de esteatita de doble potencia
      • Ánodo activo (protech) + ánodo de magnesio
      • Pantalla LCD- Modos: green, auto, boost, boost 2, modo viaje y antilegionela
      • Uno o dos serpentines y ranuras para sensores para integrar solar, caldera o biomasa (NUOS PLUS 250 SYS y TWIN SYS)
      • Recirculación de agua caliente sanitaria (NUOS PLUS 250 SYS y TWIN SYS)
      • Función fotovoltaica integrada
      • Posibilidad de activación de carga externa
      • Funcionamiento optimizado de la caldera combinada o sólo calefacción
      • Producto destinado a la instalación en interiores
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNUOS-PLUS-wifi
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nombre ETIMHot water heat pump
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Europa