Publique sus productos
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de lavabo Contour 21+ de 1 orificio, monomando secuencial con colas de cobre
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA6697
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)143
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)139
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Reino Unido