Publique sus productos
Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Traducido por Google,
Lavabo accesible Contour 21 55 cm sin orificio para grifería, sin orificio para vaina, con rebosadero
Especificaciones
  • 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2164
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWall hung wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)196
  • Ancho (mm)541
  • Profundidad (mm)549
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)16.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks