Publique sus productos
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Traducido por Google,
Lavabo escolar Contour 21 splash 40 cm con rebosadero - dos grifos
Especificaciones
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2636
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWall hung hand rinse basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)402
  • Profundidad (mm)328
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)9.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks