Publique sus productos
Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera Cherwell 21 redondo de 48 cm con rebosadero
Especificaciones
  • Round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2688
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUndermounted wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)176
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)7.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Descripción Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks