Publique sus productos
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin With Tap Deck, 1 TH & Overflow, LH Soap Dispenser

Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin With Tap Deck, 1 TH & Overflow, LH Soap Dispenser

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera Contour 21 rectangular de 55 cm con repisa para grifería, 1 grifo y rebosadero, dosificador de jabón a la izquierda
Especificaciones
  • 55 cm under-countertop washbasin with tap deck, 1 taphole & overflow, left hand soap dispenser
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2696
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUndermounted wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)555
  • Profundidad (mm)435
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)9.45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Descripción Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks