Publique sus productos
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Traducido por Google,
Dispositivo de lavado Sensorflow 21 con cisterna de 4 o 4,5 l
Especificaciones
  • n/a
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS3599
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC cistern fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)48
  • Ancho (mm)416
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Descripción Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets