Publique sus productos
EHF Fan Packages for Area-Type Distribution

EHF Fan Packages for Area-Type Distribution

Traducido por Google,
El paquete de ventilador EHF de Armstrong proporciona distribución de la humedad cuando no se dispone de un sistema de conductos de manejo de aire. Las atractivas unidades EHF están diseñadas para usarse con unidades de vapor atmosférico Armstrong y brindan estos beneficios:
  • Versatilidad. La unidad EHF-2 se puede instalar directamente encima de los humidificadores modelo EHU-701. La unidad EHF3 se montará directamente en el EHU-703. Los paquetes de ventiladores también se pueden colgar en una pared, lo que permite la introducción de humedad con cualquier humidificador atmosférico montado en otra área.
  • Construcción de acero resistente. Los gabinetes del paquete de ventiladores están hechos de acero calibre 18 y tienen un acabado de esmalte epóxico resistente. El color se corresponde con la familia EHU.
  • Larga vida del ventilador. El diseño de “aire sobre” enfría el motor del soplador para una larga vida útil.


Capacidad e información eléctrica
La capacidad máxima de dispersión de humedad de cada paquete de ventilador de área EHF-2 es de 30 lb/h (13,6 kg/h). La capacidad máxima de dispersión de humedad de cada paquete de ventilador de área EHF-3 es de 120 lb/h (54,4 kg/h).

NOTA: El paquete de ventiladores EHF-2 requiere una fuente de alimentación independiente de 120 voltios.
Especificaciones técnicas
  • Referencia16729
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de productosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros