Publique sus productos
Humidifier, Series GFH/GFHE Gas-Fired HumidiClean

Humidifier, Series GFH/GFHE Gas-Fired HumidiClean

Traducido por Google,
Cómo funciona el HumidiClean™ a gas de Armstrong
Cuando hay una demanda de humedad, la verificación de seguridad previa a la combustión confirma que el interruptor de presión del conducto, el humidistato de límite alto del conducto y los circuitos de control del nivel de líquido están satisfechos. Luego, el microprocesador envía una señal al ventilador para que se encienda y el interruptor de presión del ventilador del humidificador detecta el movimiento del aire.

Luego, la unidad le indica al módulo de control de encendido que realice un ciclo de purga. El encendedor de superficie caliente se enciende y, después de que alcanza la temperatura, la válvula de gas se abre y se produce la ignición del gas. La varilla de detección de llama detecta la presencia de la llama y la combustión está en marcha. El humidificador acepta una señal de control de 0-10 V CC y proporciona una salida proporcional en respuesta.
  • Utiliza gas natural o propano para un funcionamiento económico
  • Aparato de gas de categoría I/III
  • Ahorro de costes energéticos en comparación con los humidificadores eléctricos
  • Amplia gama de salidas de humedad para cubrir una variedad de aplicaciones
  • Control modulado de la salida de vapor
  • Relación de reducción de salida de vapor de hasta 30:1
  • Quemador infrarrojo de bajo NOx
  • Índice de eficiencia del 82 %
  • Tecnología de lecho iónico para reducir la limpieza y el mantenimiento


Caracteristicas de seguridad
  • El interruptor de presión detecta el movimiento del aire en el soplador y la contrapresión en la unidad
  • El módulo de control de encendido supervisa la combustión de la unidad
  • La varilla de detección de llama detecta la llama durante la combustión
  • El control de nivel de líquido previene una condición de bajo nivel de agua
  • La sonda de nivel bajo del tanque proporciona redundancia para evitar condiciones de bajo nivel de agua
  • La detección de sobrecalentamiento de la pila evita el sobrecalentamiento
  • El aislamiento del tanque impide el acceso a la superficie caliente del tanque
  • El drenaje de fin de temporada elimina el agua estancada durante los períodos sin demanda


NOTA: Este producto está disponible con Armstrong Temp-R-Drain, un dispositivo que mezcla condensado caliente y agua fría para mantener una temperatura de salida de drenaje adecuada para el drenaje directamente a cualquier sistema de plomería. Comuníquese con los representantes de la fábrica de Armstrong para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referencia16731
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de productosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros