Publique sus productos
Humidifier, Stainless Steel, Series 1000

Humidifier, Stainless Steel, Series 1000

Traducido por Google,
El humidificador de acero inoxidable de la serie 1000 de Armstrong es la opción ideal para entornos sensibles donde se utiliza agua pura desmineralizada, desionizada o destilada para generar vapor limpio.
  • Reducción de la amenaza de corrosión. Dado que Armstrong utiliza acero inoxidable para todas las piezas húmedas, la Serie 1000 evita los problemas causados por la corrosión y el posterior arrastre de subproductos de la corrosión.
  • Sin condensación por radiación. La válvula dosificadora interna tipo tapón es una parte integral del separador de vapor y está completamente revestida de vapor para evitar la condensación por radiación. Además, el colector de distribución de vapor con camisa de vapor rodea completamente la tubería de distribución con vapor a la presión de suministro, lo que reduce aún más la condensación debida a la pérdida por radiación.
  • Silenciamiento eficaz. Gracias a una cámara de secado encamisada por la cámara de separación y llena con un medio silenciador de acero inoxidable, se absorbe la mayor parte del ruido del vapor que se escapa.
  • Descarga de vapor seco. El vapor que ingresa a la cámara de secado está a la temperatura de suministro y esencialmente a la presión atmosférica, por lo que cualquier neblina restante se vuelve a evaporar.
  • Máxima separación. El deflector interior acondiciona el vapor obligándolo a realizar dos giros de 180°, lo que garantiza una reducción óptima de la velocidad y una separación máxima.
  • Drenaje confiable de cubeta invertida. Con solo dos partes móviles, la trampa de vapor de cubeta invertida confiable y de ahorro de energía proporciona un drenaje confiable con un diseño que permite fallas abiertas, lo cual es importante en el servicio de extremo abierto
Especificaciones técnicas
  • Referencia21166
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de productosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros