Publique sus productos
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger, Pre-Piped Parallel Assembly with the Brain®, Model DF535DWP50

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger, Pre-Piped Parallel Assembly with the Brain®, Model DF535DWP50

Traducido por Google,

El DF535DWP50 es un calentador de carcasa y tubo de vapor/agua instantáneo paralelo (redundante) preinstalado completo. El conjunto incluye un intercambiador de calor de carcasa y tubos del tamaño adecuado con una válvula de recirculación digital (DRV50).

La tecnología digital proporciona una mayor precisión en el control de la temperatura del agua y una mayor seguridad para el usuario en un solo componente de control.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaarmstrong-0015
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua