Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
arwa/products/36b91367-9631-480b-a204-3c15e9fd2156
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
arwa-pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout
No disponible en Estados Unidos
arwa
Seguir
arwa-pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout
Traducido por Google,
Ver original
Mezclador de pared para Simibox 2-Point, saliente 180 mm, caño fijo
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Projection 180 mm, fixed spout
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9-01722-100-000
Familia de producto
arwa-pure
Grupo de productos
Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2019-08-06
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://www.similor.ch/en/prod/9-01722-100-000/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Suiza
Peso Neto (kg)
0.98
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descripción Uniclass 2015
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Europa
Suiza
Productos similares
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descargar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descargar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descargar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descargar