Publique sus productos
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
arwa

arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout

Traducido por Google,
Monomando de lavabo, Eco+, saliente 225 mm, caño giratorio, desagüe basculante, altura restante mín. 73mm
Especificaciones
  • Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Especificaciones técnicas
  • Referencia9-05434-100-000
  • Familia de productoarwa-twinplus
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuiza
  • Peso Neto (kg)2.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures