Publique sus productos
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
    Kohler

    K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray

    Traducido por Google,

    Un ajuste innovador para una variedad de cocinas y tareas, este grifo de cocina Simplice combina un diseño elegante y universal con una ergonomía y funcionalidad excepcionales. El pico giratorio de arco alto gira 360 grados, mientras que el rociador de maniobra suave se desliza hacia abajo en el fregadero para tareas de cerca o fuera del fregadero para llenar ollas. Los botones esculpidos en el rociador aseguran una operación simple incluso con las manos mojadas y enjabonadas. El rociador de barrido crea una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior. El nuevo sistema de acoplamiento de Kohler, DockNetik, asegura el rociador desplegable al surtidor mediante fuerza magnética.

    CARACTERISTICAS

    • El mango único es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • El pico de cuello de cisne de arco alto y la rotación del pico de 360 grados ofrecen un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
    • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar de flujo a rociado de barrido a pausa.
    • El rociador de barrido cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y potente para barrer los platos y limpiar el fregadero.
    • DockNetik, un sistema de acoplamiento magnético ubicado dentro del surtidor, se desliza suavemente y bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar.
    • La rótula y la manguera de nailon ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • Caudal máximo de 1,8 gpm (galones por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Instalación de un solo orificio o de tres orificios (boquete incluido).
    • Las líneas de suministro flexibles y el anillo de instalación simplifican la instalación.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua de la Comisión de Energía de California (CEC), CALGreen y Colorado SB 14-103.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-596
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosSimplice®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.63
    • Ancho (pulgadas)10.5
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets