Publique sus productos
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
    ASKO

    Ceiling extractor hood CCT1252WGC

    Traducido por Google,

    Una elegante campana extractora de techo en cristal blanco suave para integrar en el techo. Está equipada con un motor sin escobillas silencioso y duradero, filtros de acero inoxidable aptos para lavavajillas y una generosa capacidad de extracción de aire de 716 m³/h. Su zona de filtro oculta contribuye a una agradable impresión general. La luz es regulable para crear una luz de trabajo perfecta o una luz tenue y acogedora. Función de aire limpio para una mejor calidad del aire interior.

    Especificaciones
    • Annual energy consumption

      • 36.3 kWh

      Power consumption

      • 126 W

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Frequency

      • 50Hz, 60Hz

      Height

      • 204 mm

      Width

      • 1164mm​

      Depth

      • 504mm​

      Net weight

      • 20.7 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceiling-extractor-hood
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosAppliences
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica Asia
    Australia
    Bélgica
    Canadá
    China
    Dinamarca
    Estados Unidos
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    República Checa
    Rusia
    Suecia