Publique sus productos
Dishwasher DBI344IB.S
Dishwasher DBI344IB.S
Dishwasher DBI344IB.S
    ASKO

    Dishwasher DBI344IB.S

    Traducido por Google,

    El lavavajillas ASKO DBI344IB.S para empotrar con frontal de acero inoxidable cuenta con una construcción 8 Steel™ extra estable y duradera, y un sistema de cestas extraflexible con una práctica cesta superior para cubiertos y cuchillos. Con una de las mayores alturas de carga del mercado (58 cm), ofrece amplio espacio para diferentes tipos de cargas de lavavajillas.

    Especificaciones
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 42

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 275 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.54 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 9.4 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • A

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.3-1

      Net weight

      • 41 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • B

      EEI

      • 31.8

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Energy consumption per 100 cycles

      • 54 kWh
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadishwasher-dbi344ibs
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosAppliences
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica Asia
    Australia
    Bélgica
    Canadá
    China
    Dinamarca
    Estados Unidos
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    República Checa
    Rusia
    Suecia