Publique sus productos
Dishwasher DFI748MU
Dishwasher DFI748MU
Dishwasher DFI748MU
Dishwasher DFI748MU
    ASKO

    Dishwasher DFI748MU

    Traducido por Google,

    El lavavajillas ASKO totalmente integrable DFI748MU cuenta con una robusta y duradera construcción 8 Steel™ y un sistema de cestas extraflexible con una práctica cesta central para tazones de desayuno, cuchillos y utensilios de cocina. Con una de las mayores alturas de carga interna del mercado (58 cm), ofrece amplio espacio para diversos tipos de carga. El sistema Auto Dose garantiza una dosificación exacta y el depósito de detergente contiene hasta 25 ciclos.

    Especificaciones
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 37

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 285 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.54 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 9.5 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • A

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.3-1

      Net weight

      • 45.5 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • A

      EEI

      • 31.8

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Networked standby mode

      • 1.99W​

      Energy consumption per 100 cycles

      • 54 kWh
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadishwasher-dfi748mu
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosAppliences
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica Asia
    Australia
    Bélgica
    Canadá
    China
    Dinamarca
    Estados Unidos
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    República Checa
    Rusia
    Suecia