Publique sus productos
Drying cabinet DC7784V.W
Drying cabinet DC7784V.W
Drying cabinet DC7784V.W
    ASKO

    Drying cabinet DC7784V.W

    Traducido por Google,

    Un armario de secado ventilado en blanco que proporciona un secado eficaz y minucioso para diversos tipos de ropa, e incluso zapatos. Las perchas son extensibles para facilitar la carga y descarga, y su longitud total es de 16 m. El panel de control se encuentra en la puerta a una altura ergonómica y permite elegir entre programas automáticos y manuales.

    Especificaciones
    • Product type

      • Exhaust air

      Doorway

      • Right

      Paint

      • White

      Cover material

      • Stainless steel

      Installation

      • Freestanding

      Width, packaging

      • 650mm​

      Height, packaging

      • 1920mm​

      Depth, packaging

      • 690mm​

      Product width

      • 595mm​

      Product height (feet screwed in)

      • 1840mm​

      Product depth

      • 600mm​

      Net weight

      • 61 kg

      Gross weight

      • 71.8 kg

      Reversible door

      • Yes

      Can be installed in cabinets

      • Yes

      Can be wall mounted

      • Yes

      Depth with open door

      • 1177mm​

      Ventilation duct length

      • 100cm​

      Ventilation location/size

      • Rear / left - 110 mm diameter

      Item number

      • 673877
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadrying-cabinet
    • Familia de productoLaundry
    • Grupo de productosDryer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos