Publique sus productos
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
Induction gas hob HIG89524BGF1
    ASKO

    Induction gas hob HIG89524BGF1

    Traducido por Google,

    Presentamos nuestra placa de cocina combinada de inducción y gas con un quemador Fusion Volcano Wok™ de alta calidad. Esta placa, en negro brillante, combina lo mejor de ambos mundos, ofreciendo la velocidad y precisión de la cocina de inducción con la experiencia de cocina tradicional del gas. Disfrute de una cocción con control preciso de la temperatura gracias a la exclusiva tecnología Celsius™Cooking™, una sonda de temperatura conectada y un sitio web de ayuda con recetas paso a paso. La experiencia culinaria se lleva al siguiente nivel con los utensilios de cocina especiales conectados, disponibles como accesorios.

    Especificaciones
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 1

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 109 mm

      Width

      • 904 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 19.8 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainduction-gas-hob
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosHob with exhaust
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Estufas y hornos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica Asia
    Australia
    Bélgica
    Canadá
    China
    Dinamarca
    Estados Unidos
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    República Checa
    Rusia
    Suecia