Publique sus productos
ASSA ABLOY RP400 Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP400 Vertical Rapid Roll Door

Traducido por Google,

La nueva puerta de protección de máquinas ASSA ABLOY RP400 ofrece un nivel completamente nuevo de seguridad, calidad y confiabilidad para sus operaciones y le ayuda a satisfacer aún mejor las crecientes demandas de la industria.

Con su gama de características de seguridad integradas y opcionales, esta puerta rápida y de alto rendimiento es simplemente nuestra puerta de protección de maquinaria más avanzada hasta la fecha. Además de su nuevo diseño premium con bordes redondeados y perfiles enrasados, tiene muchas ventajas nuevas para usted.

En el marco lateral de la puerta se encuentra integrada una cortina de luz capaz de detectar y reaccionar incluso ante las obstrucciones más pequeñas. Esta cortina de luz cubre todo el ancho y la altura de la puerta, por lo que si se detecta algo, el movimiento de cierre de la puerta se detiene inmediatamente y se abre para evitar choques o lesiones.

Para aumentar aún más la seguridad, la ASSA ABLOY RP400 tiene un perfil inferior plano. A menudo, los trabajadores pueden acercarse involuntariamente a la cortina móvil de una puerta. Sin embargo, la superficie a ras del perfil inferior plano no tiene bordes salientes y una superficie de contacto reducida, lo que reduce el riesgo de lesiones durante el movimiento ascendente de la puerta.

Todas nuestras puertas de protección para maquinaria tienen dos tipos de instalación. La puerta puede montarse en la pared o apoyarse en el suelo, lo que permite su integración en las líneas de producción. Para instalaciones seguras y de apoyo, la nueva ASSA ABLOY RP400 ofrece una nueva construcción de marco que ahorra espacio, es muy robusta y estable, lo que significa menos vibraciones durante la actividad de la máquina.

Otras ventajas son la posibilidad de disponer de una cortina de puerta ignífuga opcional para una mayor seguridad.

Especificaciones
    • Door dimension (mm) max. 4000 x 3500 mm
    • Speed open/close: up to max. 2.4/1.3 m/s (2.4/1.7 m/s pre-running photocell, light curtain)
    • Cycle number/minutes max. 5
    • Door Curtain: Depending on application, various door curtains and colors are available, from partially transparent PVC curtains with colored reinforcement stripes to highly rigid durable material, protect against sparks. Optional anti-UV welding windows that conform to EN ISO 25980 are also available. As option a flame retardant door curtain is available.
    • Side frames are made of two aluminium profiles, integrated safety limit switches connect the door with the machine. Window areas allow easy monitoring of integrated safety limit switches.
    • PL e/Cat. 4 (EN ISO 13849-1) and SIL 3 (EN 62061)
    • Doors conform to EN ISO 12100 and EN ISO 14119
    • Control systems: The door is equipped with a frequency converter control system MCC. Door without a control system is possible. UL-Version as option.
    • Space saving extension box allows mounting of interface card or safety monitoring module for safety limit switches.
    • Connecting to machine via dry contacts or fieldbus system
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Mains connections different from control system, see technical data sheet
    • Safety features: Electrical safety contact edge and door line photocell, light curtain and pre-running photocell as option
    • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1 and 2006/42/EG
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa-rp400
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosMachine Protection Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África