Publique sus productos
ASSA ABLOY RP2000 Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP2000 Vertical Rapid Roll Door

Traducido por Google,

Las puertas ASSA ABLOY RP2000 son puertas de protección para maquinaria de alta velocidad con una cortina rígida de lamas de aluminio que proporciona la máxima protección contra la actividad de las máquinas automatizadas. Esta puerta fue desarrollada específicamente para aplicaciones de soldadura robótica y láser. La serie ASSA ABLOY RP2000 incorpora elementos de diseño inteligente que mejoran la automatización, garantizan la seguridad y contribuyen al cumplimiento de los altos estándares de la industria.

La ASSA ABLOY RP2000 se abre increíblemente rápido para garantizar ciclos cortos: hasta 5 ciclos de puerta por minuto. Su diseño robusto resiste entornos industriales hostiles y proporciona fiabilidad del proceso tras un gran número de ciclos.

Especificaciones
    • Door dimension max. 4000x3500mm
    • Speed open/close: up to max. 2.0 / 1.2 m/s
    • Cycle number/minutes max.5 (higher cycles on request)
    • Door curtain: slats are made of anodised aluminium as standard. They can be equipped with windows made of polycarbonate (250 x 40 mm) as option. Number of windows depends on the door width
    • Webbed foot plates for self-supporting installation
    • Safety limit switches according to PL d/cat. 3 and PL e/cat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)
    • Doors conform to EN ISO 12100, EN ISO 14119 and EN ISO 14120
    • Control system: ASSA ABLOY MCC frequency control
    • Connecting to machine via dry contacts or fieldbus system
    • Motor Power 1,1 KW
    • Protection IP 55
    • Safety features: Pre-running safety photocell, door line photocell as option
    • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa_RP2000
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosMachine Protection Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África