Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim doble con paneles fijos - montaje en superficie
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim doble con paneles fijos - montaje en superficie
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim doble con paneles fijos - montaje en superficie
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim doble con paneles fijos - montaje en superficie
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim doble con paneles fijos - montaje en superficie
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim doble con paneles fijos - montaje en superficie

    Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim doble con paneles fijos - montaje en superficie

    3.9 de 5 estrellas3.9(11 reseñas)
    Está viendo el sistema de puerta corredera automática ASSA ABLOY Slim de 2 hojas con dos paneles fijos, que proporciona una entrada automática decorativa y funcional, enmarcada con finos perfiles de aluminio. El sistema incluye las puertas, los paneles fijos, el operador y los dispositivos de seguridad. Se pueden lograr excelentes valores U optando por los perfiles de vidrio termoaislado e instalando vidrio de bajo valor U. Las puertas se pueden retraer completamente para maximizar la anchura libre de paso. Esta unidad es autoportante e incluye una viga para montar el operador; la puerta se desliza sobre los paneles fijos incluidos en el paquete. Sistema TightSeal opcional para un ahorro energético óptimo. Acristalamiento simple o termoaislado. Función de apertura y cierre reversible opcional para salida de emergencia cuando sea necesario. Disponible con otros tipos de vidrio y acabados. Paneles fijos y sobrepaneles adicionales. Sistema TightSeal opcional para un ahorro energético óptimo. Acristalamiento simple o termoaislado. Función de apertura y cierre reversible opcional para salida de emergencia cuando sea necesario. Disponible con otros tipos de vidrio y acabados. Paneles fijos y sobrepaneles adicionales.
    Especificaciones
    • Models: ASSA ABLOY SLIM Sliding Door System, with two sliding door leaves and two fixed panels , complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the two sliding door leaves. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005. Dimensions: Frame Height (FH): XXXXmm Frame Width (FW): XXXXmm Between Jambs size (COW): to suit FW measurement. Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement. (By others: - Prepared opening). Standard equipment: System: WALL MOUNTED TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED Glass type: Single Glazed or Thermo Double Glazed Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE. Emergency unit: EEU (electrical) Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE Integrated Air Curtain: YES or NO Activation and control system: An Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator. SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator. Safety device(s): Electronic monitored emergency opening unit. Automatic reversing. Monitored two way threshold presence safety system. Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS Locking mechanism: Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in bottom rail. Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE Maintenance: Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADS_S4P_WM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Viga
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía