Publique sus productos
ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

Traducido por Google,

Cuando necesite una puerta hermética de alta velocidad para salas blancas que solo necesitan cumplir con una certificación ISO inferior, no busque más que la ASSA ABLOY HS9120GAT. Está fabricado específicamente para salas de limpieza con certificación GMP Clase D e ISO 8.

Ofrece el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad que espera de ASSA ABLOY, pero sin las especificaciones ultraaltas que pueden aumentar los costos de las salas blancas. Con tantos desafíos para mantener un ambiente más limpio en una habitación, su solución de entrada nunca debería ser uno de ellos. Con nosotros nunca lo es.

Especificaciones
  • Specifications

    • Door dimensions: DW min/max: 500/4000 mm and DH min/max: 500/4000 mm
    • Inside usage
    • Water penetration, EN12425– Class 2
    • Thermal transmittance, EN 12428 6,02 W/(m²K)
    • Opening/Closing speed up to 2.3/0.5 m/s
    • Wind load resistance, EN12424 – class 1 (300N/m²) maximum wind load while closing 50 N/m²
    • Air permeability, EN-12426 – Class 3 over pressure, class 1, under pressure
    • Stainless steel 304/hex screws for easy clean
    • Advanced foam curtain (insulated door curtain - optional)
    • Break-away and automatic reset system
    • Soft-bottom profile
    • SPOT ON opening system (optional)
    • Control unit enclosure
    • Fully supported by ASSA ABLOY service
    • Available in a range of colors
Especificaciones técnicas
  • Referenciaassa-abloy-hs9120gat
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosCleanroom Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003535
  • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África