Publique sus productos
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 R Rigid High Speed Door

    Traducido por Google,

    La puerta de alta velocidad ASSA ABLOY RR3000 R es ideal para su uso cuando el espacio de instalación es pequeño, por ejemplo, en garajes subterráneos o edificios de producción y logística.

    El ASSA ABLOY RR3000 R tiene un espacio de dintel mínimo, una pequeña dimensión de instalación y un motor integrado en el marco lateral. Opcionalmente están disponibles lamas de metal perforado, que aseguran una mejor circulación del aire.

    Especificaciones
    • Standard equipment

      • Dimensions: 
        • Daylight width (DW): 600 - 6000 mm
        • Daylight height (DH): 1500 - 3000 mm (height steps of 125mm)
        • DH < 2500mm only with top roll cover
        • Area: Max. 18 m2
      • Wind class: Class 3 (EN 12424)
      • Resistance to water penetration: Class 1 (EN 12425)
      • Air permeability: Class 2 (EN 12426)
      • Noise: < 70 db A (running noises)
      • Door blade: Double wall aluminum lamella t=20mm (anodized)
      • Side guides: Galvanized sheet metal
      • Wind reinforcement: Wind tabs mounted at each lamella
      • Top roll: 
        • Double disc - Daylight height ≤ 1875 mm
        • Triple disc - Daylight height > 1875 mm
      • Operating temperature: 
        • Standard -10 °C - +40 °C
        • Extended -20 °C - +60 °C
      • Top roll sealing: Distance profile with cable channel over the lintel, between site frames and plastic lip fixed at top lamella
      • Balancing: System with tension springs (max. 8 springs on each site). With DW<= 3800mm: springs only on drive side
      • Tensioning: System with rubber cable and ropes to tensioning the door blade
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaassa-abloy-rr3000-r
      • Familia de productoHigh Speed Doors
      • Grupo de productosExterior Doors
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-08-22
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
      • Clasificación IFC Puerta
      • Código ETIMEC003534
      • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
      • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
      • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
      • Número OmniClass23-17 11 13
      • Título OmniClass Metal Doors

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia África