Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    El ASSA ABLOY SL500 EX-SW está diseñado para su uso en operaciones de servicio rápido. La puerta permanece cerrada con bloqueo electrónico cuando no se utiliza. La función de ventana automática se activa mediante su elección. Al desbloquear, las puertas batientes exprés pueden girar 180 grados y bloquearse para facilitar el paso de los productos.
    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaassa-abloy-SL500-EX-SW-copy
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)92
    • Ancho (pulgadas)192
    • Profundidad (pulgadas)4.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors