Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY Resilience R104 FSL de una sola hoja

Puerta Corredera ASSA ABLOY Resilience R104 FSL de una sola hoja

La ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 es la opción definitiva para puertas automáticas resistentes a huracanes. Ofrece resistencia y una amplia gama de opciones para satisfacer todas sus necesidades de especificación, instalación y adquisición de puertas corredizas resistentes a huracanes. Disponible con anchos de marco de hasta 2,7 m para correderas individuales y alturas de marco de 264 cm, le ofrece resistencia y tamaño. Sumado a su elevada clasificación de resistencia a la entrada forzada (Grado 25) según ASTM F842-17, la ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 ofrece mayor seguridad que nunca.
Especificaciones
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width, impact level and configuration 
    • Max overall frame width: 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR104FSLSingleSlide
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-05-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas